Philips MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8
La lámpara LED MainsFit (UL Tipo-B) Contractor, perfecta para contratistas y empresas de servicios energéticos (ESCO) por igual, proporciona una solución fácil para actualizar la lámpara fluorescente tradicional.
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas MainsFit (UL Tipo B) Contractor están diseñadas para proporcionar una solución de actualización simple para pasar de las lámparas fluorescentes tradicionales a la tecnología LED de bajo consumo. Esta lámpara de derivación de balasto es similar a otras lámparas UL Tipo B de la familia Philips, ya que proporcionan un ahorro de energía comprobado, una larga vida útil (50,000 horas), supresión de sobretensiones y características de seguridad líderes en la industria. Todas las lámparas de la familia Contractor también tienen dos extremos para simplificar la instalación.
Ventajas
Elige el nivel de luz y ahorro de energía que se adapte a tus necesidades
Instalación sencilla: se puede utilizar con tomas con derivación y sin derivación
Características
Cumple con DLC y es asequible
Tubo de vidrio con ángulo de iluminación de 240°