Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s)

CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s), 114 lm/W, G13, RG0

Código de pedido: 929004601812
Código de pedido completo: 872110305825600

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    3 años

Descargas