Colombia - Español

Philips Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 4000 K, 1800 lm, 50000 hora(s)

14.5T8/CNG/48-840/MF18/G 25/1

Descripción del producto

Contractor grade, LEDtube, T8, 1200 mm, 14.5 W, 4000 K, 1800 lm, 50000 hora(s), 124.00 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003474604

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto