Philips LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

La mejor solución LED para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips TrueForce Core LED I&R son una solución LED fácil y de rápida recuperación para remplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LED como remplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas TrueForce Core LED I&R y derivar el balasto existente, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Ventajas

  • Ahorro de costos con un mínimo tiempo de recuperación

  • Iluminación en el espacio de trabajo más amplio

Características

  • Gran eficacia energética

  • Vida útil de 20.000 horas

Aplicaciones

  • Industrial/tiendas minoristas: depósitos, fábricas, tiendas, centros de transporte

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL) es_CO pdf 348.2 kB
Documentación adicional
Philips LED HID lamps Brochure A4 interactive Q2 2024 pdf 10.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Video mp4 98.8 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 15.1 MB

Complementos de software

Family-IES-LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)
Diversos activos - Software Plugins