¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 55W, HID 40W, E40, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 83 lm/W, RG1