Philips LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, CFL-i 65W, HID 55W, E40, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s)

TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV

Descripción del producto

LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 55W, E40, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s), 80 lm/W, RG1

Código de pedido: 929003792642
Código de pedido completo: 872016932323000

Especificaciones

Tapa-base
E40
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003792642 es_CO pdf 572.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003792642_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003792642_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV ies 11.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929003759212 pdf 687.6 kB