Philips LED HPI, T120, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s)
TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV
Descripción del producto
LED HPI, T120, Solo red eléctrica, 110-240 V, 50 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 25000 hora(s), 80 lm/W, RG1
Especificaciones
- Tapa-base
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Período de garantía
- 3 años