¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 563.9 kB
Product-Photographs-929002410212_EU ZIP
Product-Diagrams-929002410212_EU ZIP
Descripción del producto
LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 100-240 V, 40 W, LED alternative to 65W CFL, 55W HID, E27, 6500 K, 4000 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core HB 40W E27 865 WV G3
General uniform lighting - TForce Core HB 40W E27 865 WV G3
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 40W E27 865 WV G3
Light Distribution Diagram - TForce Core HB 40W E27 865 WV G3
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 40W E27 865 WV G3