Productos
| Producto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 65.000 | 4000 | EX39 | |||
63 | - | 3000 4000 5000 Seleccionable | EX39 | |||
80 | 11.500 12.000 12.000 | 3000 4000 5000 | EX39 | |||
115 | 15.800 17.000 17.000 | 3000 4000 5000 | EX39 | |||
145 | 20.500 22.000 22.000 | 3000 4000 5000 | EX39 |
5 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas de reemplazo Philips Corn Cob HID son el reemplazo perfecto de los LED para una amplia variedad de aplicaciones en exteriores. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que se obtiene una mayor visibilidad para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por el HID convencional.
Ventajas
Ahorros de energía del >50 %
iluminación omnidireccional que permite su uso en una variedad de aplicaciones
Características
Base EX39 estándar para remplazar lámparas de haluro metálico y las opciones de E39
Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT