Philips MasterClass, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 80 W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 11500 lm, 12000 lm, 12000 lm, 50000 hora(s)
80CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1
Descripción del producto
MasterClass, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 80 W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 11500 lm, 12000 lm, 12000 lm, 50000 hora(s), 150 lm/W
Especificaciones
- Tapa-base EX39
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 50.000
- Lighting Technology LED
- Período de garantía 5 años