Philips MasterClass, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, HPS 250W, MH 320W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 15800 lm, 17000 lm, 17000 lm, 50000 hora(s)

115CC/LED/3CCT/LS EX39 BB 3/1

Descripción del producto

MasterClass, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 115 W, EX39, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 15800 lm, 17000 lm, 17000 lm, 50000 hora(s), 147 lm/W

Código de pedido: 929003631504

Especificaciones

  • Tapa-base
    EX39
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Período de garantía
    5 años

Descargas