Philips CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, HPS 175W, MH 250W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s)
63CC/LED/3CCT/LS EX39 G3 BB 3/1
Descripción del producto
CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, EX39, Selectable, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 50000 hora(s), 124.00 lm/W, Plástico
Especificaciones
- Tapa-base EX39
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor 50.000
- Lighting Technology LED
- Período de garantía 5 años