Philips CorePro, LED, PL-C;PL-T, 135 mm, 8 W, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 975 lm, 1000 lm, 1050 lm, 30000 hora(s)

8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C;PL-T, 135 mm, 8 W, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 975 lm, 1000 lm, 1050 lm, 30000 hora(s), 131.00 lm/W, G24q, Plástico

Código de pedido: 929003477604

Especificaciones

Tapa-base
G24q
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003477604 es_CO pdf 919.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 6.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003477604_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003477604_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1 IES 2.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-PL-C-T-COMF-7403978-Ref-929003477904 pdf 661.2 kB