Philips PL-C/T

Reemplazos LED económicos para lámparas fluorescentes compactas de 4 y 2 pasadores

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas de 4 y 2 pasadores PLED de Philips son una solución LED económica para reemplazar las lámparas fluorescentes compactas. El producto ofrece un efecto de iluminación natural para usarse en muchas aplicaciones de iluminación y proporciona ahorros de energía instantáneos, haciéndolas una opción ecológica. Disponibles como reemplazo de lámparas fluorescentes compactas 13 W, 26 W y 32 W.

Ventajas

  • Costos de limpieza reducidos

  • Excelente uniformidad de iluminación y mantenimiento lumínico

Características

  • Excelente eficiencia energética

  • Las lámparas horizontales giran para asegurar el mejor efecto de iluminación posible

Aplicaciones

  • Comercios y hotelería
  • Residencial
  • Centros de salud

Descargas