La solución consistió en diseñar un sistema lumínico integral que respetara la arquitectura patrimonial del teatro mientras incorporaba tecnología de vanguardia. Se instalaron 73 luminarias RGBW estratégicamente distribuidas para resaltar columnas, molduras, texturas y relieves sin afectar el equilibrio visual del entorno. La programación y control del sistema se realizó mediante un Pharos LPC 1, que permite crear escenas dinámicas con precisión cromática, complementado por un Interact Landmark Gateway para monitoreo remoto. Dos DMX Splitter & Booster garantizaron una distribución estable y flexible de señal. Todo el sistema, con certificación IP, fue implementado en tiempo récord gracias a la coordinación impecable de un equipo multidisciplinario.