Iluminación ornamental que revitaliza la histórica Plaza de Caycedo

Plaza Caycedo

 

Santiago de Cali, Colombia

 

La nueva iluminación ornamental de la Plaza de Caycedo realza sus palmas históricas y su valor patrimonial mediante un diseño lumínico preciso y controlado.

“Un centro histórico para  todos entendiendo con ello que el plan debe asegurar una revitalización tanto para usuarios, visitantes y residentes.”

 

 

El desafío


El principal desafío fue diseñar una solución lumínica que resaltara las 92 palmas históricas de la Plaza de Caycedo sin interferir con la iluminación ornamental de los edificios patrimoniales circundantes. Era necesario lograr un equilibrio visual y técnico que preservara el carácter del entorno y garantizara seguridad y orientación para los usuarios nocturnos.

Solución


La solución lumínica consistió en la instalación estratégica de luminarias Vaya Flood HP RGBW de 10°, colocadas a 70 cm de la base de cada una de las 92 palmas dentro de las áreas verdes, protegidas con estructuras metálicas antivandálicas. Esta configuración permitió resaltar la verticalidad de las palmas sin afectar el tránsito peatonal ni la iluminación ornamental de los edificios patrimoniales que rodean la plaza. El sistema, controlado mediante Pharos LPC 1 e Interact Landmark Gateway, posibilita la gestión remota y la programación de escenas dinámicas con alta precisión. Además, un estudio fotométrico confirmó la ausencia de contaminación visual hacia los Bienes de Interés Cultural, asegurando una integración armónica con el entorno urbano. El conjunto se complementa con DMX Splitters que amplían el control del sistema, garantizando una iluminación coherente, estable y adecuada para revitalizar el carácter histórico y natural de la Plaza de Caycedo.

 

 

Descubre cómo Signify puede transformar tu negocio

Related Case Studies

  • Monserrate  - CO| Sitio web de la empresa Signify

    Monserrate - CO| Sitio web de la empresa Signify

    Iluminación innovadora transforma Monserrate con 93 luminarias RGBW, resaltando su patrimonio, sostenibilidad y atractivo turístico.