Descripción del producto
Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 4000 lm, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz ancho, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C