Chile - Español

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG

Descripción del producto

Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505100731
Código de pedido completo: 871951400997400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100731 es_CL pdf 300.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505100731_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100731_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG IES
Archivo Revit
ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG 910505100731 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG LDT