Chile - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Blanco

ST762T 49S/840 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102534
Código de pedido completo: 872016901172400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
2 unidades
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102534 es_CL pdf 427.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102534_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102534_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 49S/840 DIA WH IES
Archivo Revit
ST762T 49S/840 DIA WH 910505102534 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/840 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/840 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/840 DIA WH LDT