Chile - Español

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Inalámbrico, Interact Ready, Ángulo de haz de luz asimétrico, Plateado

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Plateado, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102518
Código de pedido completo: 872016901156400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102518 es_CL pdf 423.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102518_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Archivo Revit
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT