Chile - Español

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz asimétrico, Blanco

ST761T 27S/830 PSU WH

Descripción del producto

Track flood (single), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ángulo de haz de luz asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102517
Código de pedido completo: 872016901155700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102517 es_CL pdf 304.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102517_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Archivo Revit
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT