Chile - Español

Philips StoreFit

Foco LED compacto que es la opción perfecta para ahorrar energía

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las tiendas minoristas siempre buscan formas de reducir su huella ambiental y el costo energético. Con este proyector StoreFit, los luminarios CDM convencionales se pueden reemplazar fácilmente por LED, lo que lleva a un consumo de energía mucho menor. El diseño sutil y compacto reduce la visibilidad del proyector StoreFit en la tienda y mantiene la atención de los compradores en la mercancía disponible en los estantes. Como proyector LED asequible, este foco te permitirá comenzar a ahorrar en costos de energía de inmediato.

Ventajas

  • El foco pequeño da como resultado un diseño muy discreto

  • Reemplazo perfecto de LED para luminarios convencionales CDM

Características

  • Hasta 3,900 lm

  • Elige entre un acabado blanco o negro (ST201T y ST210Y)

Aplicaciones

  • Tiendas de conveniencia
  • Hipermercados y supermercados
  • Tiendas de moda

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector.

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StoreFit es_CL pdf 229.3 kB
Instrucciones de instalación
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions Storesfit ST210T pdf 615.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 366.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-StoreFit
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
RFA file ST210T short zip 1.8 MB
Archivo Revit
RFA file ST210T long zip 1.5 MB

Complementos de software

Family-IES-StoreFit
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-StoreFit-ST210T-Ref-910505102042 pdf 1.2 MB