Chile - Español

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Negro

ST210T 39S/830 PSU WB BK

Descripción del producto

Track projector, Aluminio, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz de luz ancho, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102048
Código de pedido completo: 871869998267600

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102048 es_CL pdf 276.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102048_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102048_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST210T 39S/830 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/830 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/830 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/830 PSU WB BK LDT 1.5 kB