Chile - Español

Philips StoreSet Linear, Track panel, 68 W, L1200 mm, 8900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Óptica de doble asimétrico de 45°, Transparente, Blanco

SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruido, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 8900 lm, 68 W, 130 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Óptica de doble asimétrico de 45°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Riel

Código de pedido: 910505102386
Código de pedido completo: 872016901406000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102386 es_CL pdf 290.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH LDT