Descripción del producto
L1200 mm; H70 mm, Aluminio, Aluminio, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz medio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK06 | 1 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos