Philips FlexBlend suspendida

FlexBlend es pionera en el diseño de áreas de oficina flexibles y eficientes.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips FlexBlend es una atractiva gama de luminarias suspendidas y montadas en superficie que se une a FlexBlend empotrable. Esta gama permite a los propietarios de los edificios anticiparse en los proyectos de iluminación, ya que ofrece luminarias que cumplen con las normativas de oficina y un retorno sobre la inversión inferior a 3-4 años. FlexBlend proporciona la flexibilidad necesaria a través de sus diseños adaptables. Esto brinda la posibilidad de instalar las luminarias en el sitio fácilmente y en cualquier momento. Incluso si la luminaria está suspendida, en el futuro se puede instalar montada en una superficie y viceversa. . Esta gama de luminarias suspendidas y montadas en superficie se adapta a muchos espacios de oficina distintos, como oficinas de planta abierta, pasillos, recepciones o salas de reuniones. FlexBlend está disponible de forma independiente o lineal, a través del mismo módulo de iluminación. Esto brinda a los usuarios la opción de utilizar FlexBlend como luminaria individual en la actualidad y lineal en el futuro. El controlador está integrado en la luminaria. Dado que la tecnología evoluciona con rapidez, también las soluciones de iluminación ideales deben estar preparadas para incorporar las innovaciones que puedan ayudar a optimizar aún más las operaciones. Por este motivo, FlexBlend mantiene todas las opciones de conectividad disponibles y preparadas para el futuro. Como luminaria System Ready, puede conectarse con sistemas de gestión de la iluminación, tales como Philips SpaceWise, y sistemas de iluminación basados en software, como Interact Office con cables (PoE) e Interact Office inalámbrico. También puede sincronizarse con las innovaciones actuales o futuras de los sensores. Por lo tanto, esta gama de luminarias está preparada para el futuro y se puede suministrar sin ningún componente del sistema para luego, en una fase posterior, actualizarse en el sitio. Por todas estas razones, es una oportunidad atractiva para instalaciones nuevas y renovaciones.

Ventajas

  • Retorno sobre la inversión inferior a tres años

  • Una oficina con flexibilidad de aplicaciones para luminarios adaptables a diversas áreas

Características

  • Cumple totalmente con las normas de iluminación de oficinas (UGR <19, L65< 3000 cd/m²), nivel de luz acorde a los requisitos de aplicaciones de oficina

  • Distribución de luz homogénea y uniforme

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Centros de salud

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar la seguridad ante fallas, y la garantía del producto se anulará.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet FlexBlend suspendida es_CL pdf 499.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 550.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-FlexBlend suspendida
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-FlexBlend suspendida
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB