Philips FlexBlend suspendida, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Descripción del producto

1200x200 mm; H73 mm, Acero, Blanco, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Sistema InterAct con controlador con sensor listo para la iluminación de emergencia central, Ranura de sensor actualizable con sensor SNS210, 4200 lm, 27 W, 156 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC

Código de pedido: 910925868895
Código de pedido completo: 871951470808200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868895 es_CL pdf 563.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868895_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868895_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Archivo Revit
SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868895 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT