Chile - Español

Philips Luz descendente de emergencia

Luz descendente de emergencia independiente de 3 horas compatible

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una gran preocupación para ellos. La luz descendente de emergencia EM151B ofrece una solución fácil para el alumbrado de emergencia independiente, que cumple totalmente con las regulaciones europeas. La batería de litio (LiFePO₄) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de mayor bienestar y puede reciclarse. Dos lentes intercambiables se suministran con el producto, para ajustar el ángulo de haz a la aplicación.

Ventajas

  • Cumple con las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.

  • El tipo de batería de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y tolerancia a altas temperaturas.

Características

  • Dos ópticas de lente intercambiables: pasillos y áreas abiertas

  • Iluminación de emergencia no mantenida

Aplicaciones

  • Salidas y emergencia
  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Fábricas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Luz descendente de emergencia es_CL pdf 233.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Luz descendente de emergencia
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Luz descendente de emergencia
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Photometrics files Emergency Downlight zip 4.0 kB