Chile - Español

Philips Luz descendente de emergencia, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Sin mantenimiento

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Descripción del producto

Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Óptica de área abierta o de pasillo, Transparente, Cubierta de policarbonato estabilizada para UV, IP20 | Protección para los dedos, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, Iluminación de emergencia, versión Pro, de 3 horas de duración

Código de pedido: 912401483506
Código de pedido completo: 871869979891800

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
-
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
No
Montaje
Empotrado
Nivel
Valor
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483506 es_CL pdf 214.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483506_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB