Chile - Español

Philips Luz descendente de emergencia EM120B

Iluminación de emergencia independiente compatible de 3 horas

Productos

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
912401483242

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es extremadamente importante para los propietarios de edificios, por lo que tener instalada iluminación de emergencia adecuada es una de sus mayores preocupaciones. La luz descendente de emergencia EM120B ofrece una solución simple de iluminación de emergencia independiente, al mismo tiempo que cumple con las normas europeas. La batería de litio (LiFePO4) tiene muchas ventajas sobre productos de níquel, como lo son una vida útil más larga, mejor conducta de descarga, producción de mayor bienestar y posibilidad de reciclaje. El producto incluye dos lentes intercambiables para ajustar el ángulo de haz de la luz de acuerdo a su aplicación.

Ventajas

  • Cumple con los estándares europeos para Un luminarios de emergencia

  • El tipo de batería de litio proporciona una vida útil más larga, baja auto descarga y tolerancia a temperaturas alta

Características

  • Dos ópticas de lente intercambiables: pasillos y áreas abiertas

  • Iluminación de emergencia de 3 horas con autoevaluación opcional

Aplicaciones

  • Entornos de oficina
  • Pasillos y áreas de transporte
  • Hotelería
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Luz descendente de emergencia EM120B es_CL pdf 537.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Luz descendente de emergencia EM120B
Diversos activos