Chile - Español

Philips Luz descendente de emergencia EM120B, 4 W, 5000 K, IP20, ELP3h

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Haz muy ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, Iluminación de emergencia, versión Pro, de 3 horas de duración

Código de pedido: 912401483242
Código de pedido completo: 871869979147699