Philips Iluminación de emergencia, versión Pro, de 3 horas de duración, Blanco
EM120B LED2S EL3 WH
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Haz muy ancho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, Iluminación de emergencia, versión Pro, de 3 horas de duración
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio No
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrado
- Período de garantía 3 años