Luz descendente de emergencia independiente de 3 horas compatible
La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una gran preocupación para ellos. La luz descendente de emergencia EM151B ofrece una solución fácil para el alumbrado de emergencia independiente, que cumple totalmente con las regulaciones europeas. La batería de litio (LiFePO₄) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de mayor bienestar y puede reciclarse. Dos lentes intercambiables se suministran con el producto, para ajustar el ángulo de haz a la aplicación.
Cumple con las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.
El tipo de batería de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y tolerancia a altas temperaturas.
Dos ópticas de lente intercambiables: pasillos y áreas abiertas
Iluminación de emergencia no mantenida