Chile - Español

Philips SB Waterproof WT068 G2

SB Waterproof WT068C G2 ofrece 3 tamaños, versión de cableado estándar y pasante y 2 CCT para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.

Productos

WT068C CW LED18 L600 PSU G2
WT068C CW LED18 L600 PSU G2
911401862685
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
911401862785
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
911401862885
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
911401863085
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
911401863185

Información de la familia de productos

Descripción

SB Waterproof WT068C G2 brinda flexibilidad al cliente para elegir entre 3 tamaños, versión de cableado estándar y pasante y 2 CCT para satisfacer las diferentes necesidades del cliente.

Ventajas

  • Larga duración: 30,000 h a L70B50, 3 años de garantía

  • IP66, IK08

Características

  • 2 CCT (NW y CW), 3 longitudes (L600, L1200 y L1500), versiones de cableado estándar y pasante

  • Alta eficacia con 120 lm/W

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SB Waterproof WT068 G2 es_CL pdf 358.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-SB Waterproof WT068 G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SB Waterproof WT068 G2
Diversos activos - Software Plugins