Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1600 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Haz de luz ancho, Transparente, IP66, IK08
WT475C 72S/840 PSD WB L1600
Descripción del producto
Waterproof, L1600 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle