Chile - Español

Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simétrico, Ópalo, IP66, IK08, TW1

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 3 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 911401876780
Código de pedido completo: 871016336010299

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401876780 es_CL pdf 240.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401876780_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401876780_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401876780 pdf 622.7 kB