Philips PowerBalance gen2

PowerBalance Gen2: rendimiento sostenible

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Cuando se trata de iluminar espacios de oficinas con luminarios LED, las empresas están dispuestas a invertir en sostenibilidad, siempre que recuperen la inversión. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir las normas de iluminación de oficinas para garantizar un entorno de trabajo confortable. Philips PowerBalance Gen2 es nuestro luminario LED más eficiente desde el punto de vista energético y que cumple con la normativa de oficinas. Diseñado para la circularidad y la mejora del bienestar, este luminario de oficina también promete una conectividad preparada para el futuro. Su eficacia de vanguardia (con CRI >90), sus características de actualización, su larga duración, su capacidad de reparación y su diseño reciclable convierten al PowerBalance Gen2 en una verdadera “opción ecológica”. Una que también ofrece unos costos operativos significativamente más bajos para garantizar una amortización atractiva que satisfaga las necesidades de las empresas y del mercado de especificaciones. La arquitectura de segunda generación (Gen2) de la última gama PowerBalance nos ha permitido crear una gama de luminarios modulares y semimodulares de gran versatilidad. Estos luminarios LED se pueden montar con facilidad en techos con barras en T expuestas y ocultas, así como techos de yeso y techos con perfiles a la vista. PowerBalance es una solución con especificaciones de iluminación superiores combinadas con la mejor conectividad de su clase diseñada para satisfacer los principios de circularidad y bienestar mediante Interact Pro, todo ello con un enfoque sostenible de la iluminación de oficinas de alto rendimiento.

Ventajas

  • Luminaria LED extremadamente eficiente de hasta 174 lm/W

  • Cumple la normativa de oficinas

Características

  • Su excepcional rendimiento de hasta 174 lm/W promueve la construcción sustentable y cumple con los requisitos para obtener subsidios en eficiencia energética.

  • 3000K, 4000K, opciones de blanco ajustable con CRI >90

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Centros de salud

Advertencia y seguridad

  • El producto tiene una clasificación IP20, lo que significa que no tiene protección contra la entrada de agua. Por esta razón, insistimos en la importancia de verificar minuciosamente el entorno en el que se instalará la luminaria.

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar la seguridad ante fallas, y la garantía del producto se anulará

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 es_CL pdf 323.4 kB
Instrucciones de instalación
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Complementos de software

Family-IES-PowerBalance gen2
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB