Philips PowerBalance gen2, Recessed, 30 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC

Descripción del producto

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho, Reflector blanco, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Superficie emisora con protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector a presión y con sistema contra tirones, Alumbrado de emergencia central operado por DC

Código de pedido: 910505100595
Código de pedido completo: 871951400567900

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Lighting for wellbeing
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC txt 6.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100595 es_CL pdf 637.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100595_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100595_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC IES
Archivo Revit
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC 910505100595 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 VPC LDT