Philips Luminaria empotrable Ledinaire
Una solución ideal para instaladores y clientes con un deslumbramiento reducido y una fuente de luz menos visible, pero que aún brinda suficiente lux.
Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1.200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1.200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 4000 | 24 | 19 |
Información de la familia de productos
Descripción
La nueva luminaria empotrable LEDINAIRE ofrece una excelente calidad de luz, alta eficacia con comodidad visual. Disponible en dos tamaños con dos opciones de lúmenes y dos opciones de CCT para adaptarse a diferentes aplicaciones. Esta es una verdadera elección profesional para las instalaciones de iluminación diarias.
Ventajas
Luz brillante con comodidad visual
Ahorros de energía significativos
Características
Forma empotrable que brinda luz suficiente con comodidad visual
Gran eficacia para el ahorro de energía: 100 lm/W