Philips Luminaria empotrable Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 60°, Negro, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Descripción del producto

D200 mm, Plástico, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Ángulo de haz de luz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 929003165632
Código de pedido completo: 871951435404300

Descargas