Philips Luminaria empotrable Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz de 60°, Negro, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Descripción del producto
D200 mm, Plástico, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Ángulo de haz de luz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos