Philips Luminaria empotrable Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz de 60°, Negro, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Descripción del producto

D150 mm, Metal plástico, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Ángulo de haz de luz de 60°, Mate, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 929003165332
Código de pedido completo: 871951435398500

Descargas