Chile - Español

Philips CoreLine Luz empotrable delgada, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/44

DN145C LED20S/840 PSU II WH

Descripción del producto

Surface-mounted, D222 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Superficie, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 911401806680
Código de pedido completo: 871016333954299

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Superficie
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401806680 es_CL pdf 322.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401806680_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401806680_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145C LED20S/840 PSU II WH IES
Archivo Revit
DN145C LED20S/840 PSU II WH 911401806680 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/840 PSU II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145C-LED20S-840-PSU-II-WH-911401806680 pdf 650.7 kB