Chile - Español

Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSU II WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 911401806080
Código de pedido completo: 871016333948199

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401806080 es_CL pdf 336.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401806080_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401806080_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSU II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/840 PSU II WH 911401806080 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSU II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSU II WH 911401806080 pdf 627.8 kB