Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución estrecha 10, Interact Ready, Clase de seguridad I, IP66, STD
BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Punta del poste para un diámetro de 76 mm, ajustable, Fuente de alimentación con interfaces DALI y SystemReady, Flujo luminoso constante, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución estrecha 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Tipo de motor de fuente de luz
- LED
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años