Chile - Español

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 4830 lm, 3000 K, CRI80, Distribución ancha, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6

BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación reguladora, 4830 lm, 56 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos

Código de pedido: 910925866627
Código de pedido completo: 871951407893200

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED70 [LED module 7000 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P txt 5.6 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866627 es_CL pdf 134.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownGuide pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866627_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866627_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB
Dibujos CAD
3D-max max 1.2 MB
Dibujos CAD
3D-r3d r3d 281.3 kB

Complementos de software

IES
IES File - BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P IES
Dialux
ULD File - BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P LDT