Chile - Español

Philips TownTune Asymmetric

TownTune Asymmetric - Extender la sensación hogareña a la calle

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. Esta línea incluye cuatro soluciones: un Poste central superior (CPT), una versión Asimétrica para poste superior/entrada lateral (ASY), una versión con un soporte extensible para Poste superior en forma de lira (Lira) y un Poste central superior con una Cúpula de confort cónica (CCB). Cada luminario TownTune se puede personalizar con una variedad de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además existe la opción de agregar un anillo decorativo, que se ofrece en dos colores (no incluye CCB). Opciones de diseño que le permiten crear su propia iluminación distintiva y aportar una identidad distintiva a los distritos y las ciudades. Además, cada luminario de la familia TownTune se puede identificar individualmente gracias a la aplicación de etiquetas Signify Service. Simplemente escaneando un código QR, colocado en el interior de la puerta del mástil o directamente en el luminario, se puede acceder instantáneamente a la configuración del luminario. Esto hace que las operaciones de mantenimiento y programación sean más rápidas y sencillas y le permite crear su biblioteca digital de elementos de iluminación y repuestos. TownTune también usa la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tengas la cantidad y dirección correctas de luz en tu calle. Además, gracias a que es System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución que está lista para combinarse con aplicaciones de software de iluminación y control tanto independientes como avanzadas, como Interact City.

Ventajas

  • Plataforma LEDGINE-O que ofrece un excelente desempeño, opciones de temperatura de color y distribuciones de luz

  • Costo total de propiedad optimizado (L-Tune para ajustar el flujo luminoso, controles independientes, p. ej., LumiStep, Dynadimmer, CLO (flujo luminoso constante), LineSwitch)

Características

  • Diseño sencillo que se integra fácilmente en los espacios urbanos, amplia gama de accesorios para la personalización

  • Apto para instalaciones nuevas y de renovación

Aplicaciones

  • Áreas urbanas y residenciales
  • Carriles bici, senderos y pasos de peatones
  • Plazas y centros urbanos
  • Estacionamientos de autos

Descargas