Chile - Español

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución estrecha 10, Clase de seguridad I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Punta del poste para un diámetro de 76 mm, ajustable, Fuente de alimentación con interfaces DALI y SystemReady, Flujo luminoso constante, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución estrecha 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024202
Código de pedido completo: 871869949761300

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto