Chile - Español

Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 10 kV, Unidad de conexiones de 3 polos

Código de pedido: 912300060314
Código de pedido completo: 872016905322900

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED80 [LED module 8000 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060314 es_CL pdf 365.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300060314_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060314_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A LDT