Chile - Español

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media y simétrica 11, Interact Ready, Clase de seguridad I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Descripción del producto

Tunnel light, Aluminio moldeado a presión, Gris oscuro, Soporte de montaje, desenganche fácil, mediano, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribución media y simétrica 11, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal

Código de pedido: 912300024112
Código de pedido completo: 871869948294700

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED180 [LED module 18000 lm]
Fuente de luz reemplazable
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024112 es_CL pdf 244.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300024112_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB